测量原理 | 导电性 | |
应用 | 制药、纯水和超纯水 | |
特点 | 卫生型两电极电导率传感器 | |
测量范围 | k=0.1:0.04...500 µS/cm | |
测量原理 | 电导式电导率传感器 | |
设计 | 卫生型双电极电导率传感器,带两个同轴安装的电极,电抛光不锈钢和FDA密封材料;高温消毒 | |
材质 | 隔离:PEEK 电极:抛光不锈钢1.4435 密封:Isolast (FFKM),FDA认证材料 | |
外形尺寸 | 直径:17 mm (0.66 inch) 长度:54 mm 2.10 inch) | |
过程温度 | 最高120°C (150°C/30 min) 最高 248°F (302°F/30 min.) | |
过程压力 | 最高12 bar,20°C (174 psi,68°F) | |
温度传感器 | 内置Pt100或Pt1000 | |
防爆认证 | ATEX | |
连接 | 过程连接:Varivent、Neumo、卡箍 电缆:TOP68连接头或固定电缆 | |
防护等级 | IP68 | |
其他证书 | - 标定证书 - 表面光洁度Ra<0.8 (0.4)- 材料证书3.1.B - EHEDG、制药合规证书 |