技术参数
电导率
测量原理
导电性
应用
水、污水、过程
特点
敞口罐和密闭罐、明渠
设计
- 使用G1"或G3/4"螺纹-Bayonet型安装支座系统 - 安装支座长度可调 - 过程连接带固定法兰或松套法兰。
材质
支座:PP,密封:EPDM
外形尺寸
500...3000 mm,
(19.7...118 inch),特殊长度需单独订购
过程温度
最高80°C
( 176°F)
过程压力
最大4 bar,20°C时
(58 psi,68°F时)