技术参数

氯气
测量原理二氧化氯
应用饮用水、水、过程
特点覆膜法二氧化氯测量
测量范围0.01...5ppm二氧化氯
测量原理- 密闭传感器(覆膜)。
- 阴极上二氧化氯(ClO2)降价至氯,约120mV。
设计覆膜法2电极传感器,带PVDF膜片
材质传感器杆:PVC
隔膜:PTFE
覆膜帽:PBT (GF30)、PVDF
外形尺寸直径:约25mm
长度:160mm
过程温度2...45 °C
过程压力0...1bar
温度传感器带NTC温度传感器
连接整体电缆