技术参数

氯气
测量原理余氯
应用水、过程
特点荧光法余氯测量
测量范围0.01...5ppm余氯;pH 4...8.2
测量原理- 密闭传感器(覆膜)。
- 在阴极上次氯酸还原成氯,约20mV。
设计覆膜法2电极传感器,带PVDF膜片
材质传感器杆:PVC
隔膜:PTFE
覆膜帽:PBT (GF30)、PVDF
外形尺寸直径:约25mm
长度:160mm
过程温度2...45°C
过程压力0...1bar
温度传感器带NTC温度传感器
连接整体电缆