| 测量原理 | ||
| 特点 | 样品预处理 | |
| 尺寸 | 370 x 200 x 70 mm 14.43 x 7.8 x 2.73 inch | |
| 设计 | CAT 411的POM外壳 不锈钢固定螺丝,Perbunan®密封圈,PTFE滤网 | |
| 过程温度 | 5...50°C 41...122°F | |
| 环境温度 | 5...50 °C (41...122 °F) | |
| 过程压力 | 0.2…1 bar 3…14.5 psi | |
| 探头的一致性 | 最大8 g/l TS | |
| 特殊要求 | 带压管道的样品预处理,不带其他泵,否则需要进料泵 | |
| 应用 | 水/污水/过程水 | |
| 耗材 | 需要滤网 | |