测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
特点 | 在线(浸入在过程中),在样品和流通池中抽取
光学光度传感器,用于硝酸盐和SAC测量 | |
尺寸 | 约390 mm x 40 mm | |
设计 | 40 mm传感器,不锈钢
不锈钢316L | |
过程温度 | 5…50 °C (41…120 °F) | |
环境温度 | -20…60 °C (-4…140 °F) | |
特殊要求 | G1、NPT3/4
IP68 (1m/3.3ft),1N KCl水柱,60天 | |
应用 | 饮用水、生物污水处理、污水处理厂废液
地表水监测 | |
测量范围 | 0.01..10 mg/l / 0.1 ..50 mg/l NO3-N
0.04..80 mg/l / 0.4..200 mg/l NO3 0.1..50 1/m / 0.5..250 1/m / 1.5..700 1/m SAC 0.15..75 mg/l / 0.75..370 mg/l / 2.5..1000 mg/l COD(254nm) 0.06..30 mg/l / 0.3..150 mg/l / 0.9..410 mg/l TOC(254nm) |