技术参数

分析仪
测量原理比色
特点总磷分析仪
尺寸机柜
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
立柜外壳
1693
设计开放式安装、机柜和立柜
高性能塑料ASA-PC,带钢涂层
过程温度4...40 °C (39.2...104 °F)
环境温度5...40° C (41...104°F)
过程压力在大气压下,小于0.2 bar
探头处的流速最小5 ml/min
探头的一致性低含固量(TS < 50 mg/l (ppm)),均匀
特殊要求轻松升级至测量站,最多可以连接四路Memosens数字式传感器
自动标定和自动清洗
用户自行设置测量、清洗和标定间隔时间
自抽取式分析仪,带光学计量单位l
稀释单元(可选)
数字式通信,允许远程访问
应用监测和优化市政污水处理厂和工业废水处理厂的净化能力
监测污水处理厂出水口,用于归档记录
监测和优化活性污泥池
电源100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%
24 VDC ± 10%
50 ± 1 Hz或60 ± 1.2 Hz
输出2路0/4 ... 20 mA
网页服务器、Modbus、Ethernet/IP、Profibus DP
输入1个或2个测量通道 1...4路Memosens数字传感器输入(可选)

测量范围0.05 ... 10 mg/l
0.5 ... 50 mg/l
耗材使用时需要使用试剂和标液CY80TP。