测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
产品标题 | The flowmeter with premium accuracy, robustness and extended transmitter functionality. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions. | |
传感器特点 | Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0,05 % (PremiumCal). pressure-rated sensor housing up to 40 bar (580 psi). | |
变送器特点 | Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version. | |
公称口径范围 | DN 8 to 250 (⅜ to 10") High temperature: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") | |
接液部件材质 | Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) | |
测量变量 | Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration | |
最大测量误差 | Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ | |
测量范围 | 0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min) | |
最大过程压力 | PN 100, Class 600, 63K | |
介质温度范围 | Standard: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F) High temperature: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) | |
环境温度范围 | Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) | |
传感器外壳材质 | 1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant | |
变送器外壳材质 | Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast | |
防护等级 | IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure | |
显示/操作 | 4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible | |
输出 | 4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay | |
输入 | 2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) | |
数字通信 | HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP | |
电源 | DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) | |
防爆认证 | ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI | |
产品安全性 | CE, C-tick, EAC marking | |
功能安全性 | CE, C-tick | |
计量认证和证书 | Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR | |
船级认证和证书 | Marine approval | |
压力认证和证书 | PED, CRN, AD 2000 | |
材料证书 | 3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK | |
卫生型认证和证书 | 3-A, FDA |
测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
特点/应用 | 通用多变量流量计,用于液体和气体测量 | |
环境温度 | -20...65°C (-4...+140°F) | |
过程温度 | -50...+350°C (-58...+662°F) | |
过程绝压 | PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K | |
接液部件 | 904L/1.4539 Alloy C-22 2.4602合金 | |
输出 | 4...20 mA 脉冲/频率(10 KHz,有源/无源) 继电器/状态 | |
证书和认证 | ATEX FM CSA TIIS |
测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
产品标题 | Premium高精度流量计,坚固耐用,变送器能够进行功能扩展。在变化的苛刻工况条件下进行液体和气体测量,具有最高测量性能。 | |
传感器特点 | 最高过程安全性:不受波动和严苛工况的影响。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。质量流量的测量误差:±0.05 %(PremiumCal)。第二腔室的最大额定压力为40 bar (580 psi)。 | |
变送器特点 | 高品质:提供灌装、密度和浓度软件,以及高级诊断功能。灵活数据传输方式:多种通信类型。自动恢复数据,用于服务。四行背光显示,触摸键控制。提供一体式或分体式仪表。 | |
公称口径范围 | DN 8...250 (⅜...10") 高温型:DN 25 (1")、DN 50 (2")、DN 80 (3") | |
接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L)、1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 连接部件:1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 | |
测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度 | |
最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.1 %(标准)、0.05 %(可选) 体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
测量范围 | 0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min) | |
最大过程压力 | PN 100,Cl. 600,63K | |
介质温度范围 | 标准型:–50...+200 °C (–58...+392 °F) 高温型:–50...+350 °C (–58...+662 °F) | |
环境温度范围 | 标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
传感器外壳材质 | 1.4301/1.4307 (304L),耐腐蚀 | |
变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢 | |
防护等级 | IP67,type 4X。分体式变送器:IP67,Type 4X | |
显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 可以通过现场显示单元和调试软件设置 | |
输出 | 4路模块化输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) 继电器 | |
输入 | 2路模块化输入: 状态 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) | |
数字通信 | HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、EtherNet/IP | |
电源 | 16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz) | |
防爆认证 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS | |
其他认证和证书 | 3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL、船级认证 PED、CRN、AD 2000 3-A、EHEDG、FDA NACE MR0175/MR0103、PMI;焊接测试符合EN、ASME、NORSOK标准 | |
产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 | |
计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR | |
船级认证和证书 | 船级认证 | |
压力认证和证书 | PED、CRN、AD 2000 | |
材料证书 | 3.1材料证书
NACE MR0175/MR0103,PMI,焊接测试遵循EN、ASME、NORSOK标准 | |
卫生型认证和证书 | 3-A、EHEDG、FDA |
测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
产品标题 | Premium高精度流量计,坚固耐用,变送器能够进行功能扩展。在变化的苛刻工况条件下进行液体和气体测量,具有最高测量性能。 | |
传感器特点 | 最高过程安全性:不受波动和严苛工况的影响。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。质量流量的测量误差:±0.05 %(PremiumCal)。第二腔室的最大额定压力为40 bar (580 psi)。 | |
变送器特点 | 高品质:提供灌装、密度和浓度软件,以及高级诊断功能。灵活数据传输方式:多种通信类型。自动恢复数据,用于服务。四行背光显示,触摸键控制。提供一体式或分体式仪表。 | |
公称口径范围 | DN 8...250 (⅜...10") 高温型:DN 25 (1")、DN 50 (2")、DN 80 (3") | |
接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L)、1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 连接部件:1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 | |
测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度 | |
最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.1 %(标准)、0.05 %(可选)
体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
测量范围 | 0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min) | |
最大过程压力 | PN 100,Cl. 600,63K | |
介质温度范围 | 标准型:–50...+200 °C (–58...+392 °F) 高温型:–50...+350 °C (–58...+662 °F) | |
环境温度范围 | 标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
传感器外壳材质 | 1.4301/1.4307 (304L),耐腐蚀 | |
变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢 | |
防护等级 | IP67,type 4X;分体式变送器:IP67,Type 4X | |
显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作)
通过现场显示单元和调试软件设置 | |
输出 | 4路模块化输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) 继电器 | |
输入 | 2路模块化输入: 状态 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) | |
数字通信 | HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、EtherNet/IP | |
电源 | 16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz) | |
防爆认证 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS | |
其他认证和证书 | 3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL、船级认证 PED、CRN、AD 2000 3-A、EHEDG、FDA NACE MR0175/MR0103、PMI;焊接测试符合EN、ASME、NORSOK标准 | |
产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
功能安全性 | CE认证、C-Tick认证 | |
计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR | |
船级认证和证书 | 船级认证 | |
压力认证和证书 | PED、CRN、AD 2000 | |
材料证书 | 3.1材料证书
NACE MR0175/MR0103,PMI,焊接测试遵循EN、ASME、NORSOK标准 | |
卫生型认证和证书 | 3-A、EHEDG、FDA |
测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
产品标题 | Premium高精度流量计,坚固耐用,变送器能够进行功能扩展。在变化的苛刻工况条件下进行液体和气体测量,具有最高测量性能。 | |
传感器特点 | 最高过程安全性:不受波动和严苛工况的影响更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。质量流量的测量误差:±0.05 %(PremiumCal)。第二腔室的最大额定压力为40 bar (580 psi)。 | |
变送器特点 | 高品质:提供灌装、密度和浓度软件,以及高级诊断功能。灵活数据传输方式:多种通信类型。自动恢复数据,用于服务。四行背光显示,触摸键控制。提供一体式或分体式仪表。 | |
公称口径范围 | DN 8...250 (⅜...10") 高温型:DN 25 (1")、DN 50 (2")、DN 80 (3") | |
接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L)、1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 连接部件:1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 | |
测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度 | |
最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.1 %(标准)、0.05 %(可选) 体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
测量范围 | 0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min) | |
最大过程压力 | PN 100,Cl. 600,63K | |
介质温度范围 | 标准型:–50...+200 °C (–58...+392 °F) 高温型:–50...+350 °C (–58...+662 °F) | |
环境温度范围 | 标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
传感器外壳材质 | 1.4301/1.4307 (304L),耐腐蚀 | |
变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢 | |
防护等级 | IP67,type 4X;分体式变送器:IP67,Type 4X | |
显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 可以通过现场显示单元和调试软件设置 | |
输出 | 4路模块化输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) 继电器 | |
输入 | 2路模块化输入: 状态 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) | |
数字通信 | HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、EtherNet/IP | |
电源 | 16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz) | |
防爆认证 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS | |
其他认证和证书 | 3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL、船级认证 PED、CRN、AD 2000 3-A、EHEDG、FDA NACE MR0175/MR0103、PMI;焊接测试符合EN、ASME、NORSOK标准 | |
产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 | |
计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR | |
船级认证和证书 | 船级认证 | |
压力认证和证书 | PED、CRN、AD 2000 | |
材料证书 | 3.1材料证书 NACE MR0175/MR0103,PMI,焊接测试遵循EN、ASME、NORSOK标准 | |
卫生型认证和证书 | 3-A、EHEDG、FDA |