技术参数

液体
测量原理Электромагнитные расходомеры
Заголовок для продуктаРасходомер со сверхкомпактным датчиком в гигиеническом исполнении, с высочайшей повторяемостью измерений. Для применения в областях дозирования и заполнения с высокими требованиями.
Функции датчикаВысокая безопасность процесса – малая погрешность изменения и отличная повторяемость при малом времени заполнения. Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют. Смачиваемые материалы с возможностью очистки CIP и SIP. Номинальный диаметр: DN 4... 25 (¹⁄₈ ... 1"). Измерительный прибор соответствует стандарту FDA.
Особенности преобразователяУниверсальное и быстрое подключение посредством разъема. Оптимизация для промышленного применения – сверхкомпактная конструкция. Соответствие гигиеническим требованиям - корпус из нержавеющей стали. Импульсный/частотный/релейный выход, Modbus RS485. Коммерческий учет сертифицирован по MID, NTEP. Превосходный легко очищаемый преобразователь.
Диапазон номинальных диаметров DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")
Смачиваемые материалы Футеровка: PFA
Электроды: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), тантал,
платина
Измеряемые параметры Объемный расход
Макс. погрешность измерения ±0,25% (1...4м/с)
±0,5% (1 мм/с)
±5% без калибровки
Диапазон измерения 0,14...1,66 л/с (0,035...0,44 гал/с)
Макс. рабочее давлениеPN16
Диапазон температур продукта-20...+130°C
Диапазон окружающей температуры –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Материал корпуса сенсора 1.4308 (304)
Материал корпуса преобразователя 1.4308 (304)
Степень защитыIP67 NEMA4X
Дисплей/Настройка-
Выходные сигналыИмпульсный / Сигнал состояния
Входные сигналы-
Цифровая связь-
Источник питания 20...30 В пост. тока
Сертификаты на взрывозащиту ATEX, IECEx, cCSAus
Безопасность изделия CE
Метрологические нормативы и сертификаты Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
NTEP
Сертификаты на материалы Сертификат на материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы Гигиенический сертификат: 3-A, EHEDG, уплотнения соответствуют FDA (кроме EPDM)