| 测量原理 | 电磁 | |
| 产品标题 | std_productprofile_product_usp_34716_1509006628.
Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures. | |
| 传感器特点 | Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
Nominal diameter: max. DN 600 (24"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35249_1509523846. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35251_1509523847. | |
| 变送器特点 | std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673.
2-line display with push buttons. Device as compact or remote version. HART. | |
| 公称口径范围 | DN 15...600 1/2"...24" | |
| 接液部件材质 | 内衬:PTFE
电极:1.4435 (316L)、Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂、 钛、双相钢Duplex 1.4462 (UNS S31803) | |
| 测量变量 | 体积流量 | |
| 最大测量误差 | 体积流量:±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 in/s) | |
| 测量范围 | 4 dm3...9600 m3/h (0.5...44000 gal/min) | |
| 最大过程压力 | PN40 Cl. 300 JIS 20K AS 2129 Table E | |
| 介质温度范围 | –40...+130 °C (–40...+266 °F) | |
| 环境温度范围 | –40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | DN 15...300 (½...12"):铝合金AlSi10Mg涂层 DN 350...600 (14...24"):碳钢,带保护漆涂层 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | 标准:IP 67 (Type 4X),适用变送器和传感器
可选:IP 68 (Type 6P),适用分体式传感器 | |
| 显示/操作 | 两行显示,按键操作
通过现场显示单元和调试软件设置 | |
| 输出 | 4...20 mA HART(有源)
脉冲/开关量输出(无源 ) | |
| 输入 | 无 | |
| 数字通信 | HART | |
| 电源 | 11...40 VDC
85...250 VAC(45...65 Hz) 20...28 VAC(45...65 Hz) | |
| 防爆认证 | FM CSA | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准) | |
| 压力认证和证书 | PED | |