测量原理 | 电磁 | |
产品标题 | std_productprofile_product_usp_8085.
std_productprofile_product_field_of_application_8025. | |
传感器特点 | std_productprofile_product_benefits_8026. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6649. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6650. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35221_1509522592. | |
变送器特点 | std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673.
2-line display with push buttons. Device as compact or remote version. HART. | |
公称口径范围 | 松套法兰;松套法兰,成型钢板:DN 25...300 (1...12") 固定法兰:DN 350...2400 (14...90") | |
接液部件材质 | 内衬:聚酰胺、硬橡胶 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 | |
测量变量 | 体积流量 | |
最大测量误差 | 体积流量:±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 in/s) | |
测量范围 | 9 dm³/min...162 000 m³/h (2.5 gal/min...1030 Mgal/d) | |
最大过程压力 | PN 16, Cl. 150 | |
介质温度范围 | PFA内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F)
高温型PFA内衬:–20...+50 °C (–4...+122 °F) PTFE内衬:–20...+90 °C (–4...+194 °F) | |
环境温度范围 | 碳钢法兰:–10...+60 °C (+14...+140 °F) 不锈钢法兰:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
传感器外壳材质 | DN 25...300 (1...12"):铝合金AlSi10Mg,带涂层 DN 350...2400 (14...90"):碳钢,带保护漆涂层 传感器接线盒:铝合金AlSi10Mg,带涂层 | |
变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 | |
防护等级 | 一体式仪表:IP67,type 4X 分体式传感器(标准):IP66,type X 分体式传感器(可选):IP68,type 6P 分体式变送器:IP66/67,type 4X | |
显示/操作 | 两行显示,按键操作
通过现场显示单元和调试软件设置 | |
输出 | 4...20 mA HART(有源)
脉冲/开关量输出(无源 ) | |
输入 | 无 | |
数字通信 | HART | |
电源 | 11...40 VDC
85...250 VAC(45...65 Hz) 20...28 VAC(45...65 Hz) | |
防爆认证 | cCSAus | |
产品安全性 | CE认证、C-Tick认证 | |
计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准) | |
卫生型认证和证书 | 饮用水认证:ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920 |