| Принциип измерения | Кондуктивный принцип измерения | |
| Характеристики/Применение | Компактный стержневой зонд с многоточечным контролем (до 5 точек срабатывания). Возможность просто и быстро укоротить зонд. | |
| Питание / Коммуникация | DC PNP 10,8В ... 45В Реле 20В ... 230В AC Реле 20В ... 55В DC | |
| Температура окружающей среды | -40 °C ... 70 °C | |
| Рабочая температура | -40 °C ... 100 °C | |
| Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | Вакуум ... 10 бар | |
| Мин. проводимость среды | 10 мкСм/см | |
| Смачиваемые части | 316L, PP, PPS | |
| Макс. прочность на растяжение | 1000 Н | |
| Присоединение к процессу | G 1 1/2 NPT1 1/2" | |
| Длина датчика | 0.1м ... 4м | |
| Связь | DC PNP Реле | |
| Сертификаты/Нормативы | ATEX | |
| Сертификаты безопасности | Защита от перелива WHG Обнаружение утечек | |
| Компоненты | Преобразователь: FTW325 | |
| Диапазон применения | Мин. проводимость рабочей среды | |