| Принциип измерения | Радарный принцип измерения | |
| Характеристики/Применение | - Водоснабжение и водоотведение (например, бассейны / каналы / реки / дамбы / водоподъемные станции / дождеприемники / управление работой насосов) - Бытовое применение в любых отраслях - Резервуары хранения | |
| Доп.информация | Ввод в эксплуатацию с применением Bluetooth®, Управление и техобслуживание посредством приложения SmartBlue | |
| Питание / Коммуникация | 2-проводное подключение (HART, 4...20 мА, Modbus), Технология беспроводной связи Bluetooth® и соответствующее приложение (опция) | |
| Архив данных | HistoROM | |
| Погрешность | +/- 2 мм (0,08") | |
| Температура окружающей среды | -40…+80°C (-40…+176°F) | |
| Рабочая температура | -40…+80°C (-40…+176°F) | |
| Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | -1...3 бар (-14,5...43 фунт/кв. дюйм) | |
| Смачиваемые части | PVDF, PBT | |
| Присоединение к процессу | Резьба: G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2", Фланец: UNI DN80….DN150 (3"…6") | |
| Макс. значение измерения | DN40: 15 м DN80: 20 м | |
| Связь | 4...20 мА HART Modbus Технология беспроводной связи Bluetooth® | |
| Сертификаты/Нормативы | ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC, JPN Ex, INMETRO | |
| Опции | Удаленное управление с помощью приложения SmartBlue посредством соединения Bluetooth®, Дистанционный индикатор HART RIA15 в комплектации изделия, Защитная трубка от затопления, Различные варианты монтажа | |
| Диапазон применения | FMR5x; Аммиачный газ: FMR54 в успокоительной трубе; Интенсивное образование отложений: FMR54 с продувкой воздухом; Стойкость только PTFE: FMR52; Измерение в режиме коммерческого учета: FMR5xx или NMR8x | |
| Принциип измерения | Радарный, сыпучие продукты | |
| Характеристики/Применение | For simple applications: Reliable non-contact level measurements in silos or storage tanks for bulk solids | |
| Доп.информация | Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App | |
| Питание / Коммуникация | 2-wire (HART, 4…20 mA, Modbus), Bluetooth® wireless technology and App (optional) | |
| Архив данных | K-band (~26 GHz) | |
| Антенна | 80 mm/ 3" | |
| Погрешность | Liquids: +/- 2 mm (0,08") Solids. +/- 5 mm (0.2") | |
| Температура окружающей среды | -40…+80°C (-40…+176°F) | |
| Рабочая температура | -40…+80°C (-40…+176°F) | |
| Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | -1…3 bar (-14,5…43 psi) | |
| Смачиваемые части | PVDF, PBT | |
| Присоединение к процессу | Thread: G1", NPT1"; Flange: UNI DN80….DN150 (3"…6") | |
| Макс. значение измерения | Жидкости: 20 м, Сыпучие продукты: 10 м | |
| Связь | 4...20 mA HART Modbus Bluetooth® wireless technology | |
| Опции | Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth®, Remote HART indicator RIA15 in order structure, Flooding protection tube, Different mounting possibilities | |
| Диапазон применения | DK < 2 Reduction of the max. possible measuring range through: Media with poor reflection properties Angle of repose Extremely loose surfaces of bulk solids, e.g. bulk solids with low bulk weight for pneumatic filling Build-up, above all of moist products | |