| Принциип измерения | ||
| Заголовок для продукта | std_productprofile_product_usp_8119_1511861002.
std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452.
For all basic applications and for 1-to-1 replacement of orifice plates. | |
| Функции датчика | Easy alignment of the sensor – included centering rings. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. std_productprofile_product_benefits_8115.
Полная длина 65 мм (2,56 дюйма). Бесфланцевое исполнение. Оптимизированный вес. | |
| Особенности преобразователя | Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны). | |
| Диапазон номинальных диаметров | DN 15...150 (½ ... 6") | |
| Смачиваемые материалы | Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM) Емкостный датчик: 1.4435 (316/316L) | |
| Измеряемые параметры | Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура | |
| Макс. погрешность измерения | Объемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1.00 % Массовый расход (жидкость): ±0,85% Массовый расход (пар, газ): ±1,7 % | |
| Диапазон измерения | Жидкость: 0,16...625 м³/ч (0,09...368 фут³/мин) в зависимости от продукта: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм абс., 68° F) Пар, газ: 2...8342 м³/ч (1,18...4910 фут³/мин) в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар абс. (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм абс.); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм абс.) | |
| Макс. рабочее давление | PN 40, класс 300, 20K | |
| Диапазон температур продукта | Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для высоких/низких температур (опция): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Для высоких/низких температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F) | |
| Диапазон окружающей температуры | Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Раздельное исполнение (опция): -50...+85 °C (-58...+185 °F) | |
| Материал корпуса сенсора | Клеммный отсек датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M) | |
| Материал корпуса преобразователя | AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L) | |
| Степень защиты | Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X | |
| Дисплей/Настройка | 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО Возможно использование выносного дисплея | |
| Выходные сигналы | 4...20 мА HART (пассивный) 4...20 мА (пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) | |
| Входные сигналы | 4...20 мА (пассивный) | |
| Цифровая связь | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
| Источник питания | 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него) 12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА) 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА) 9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход) | |
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, IECEx, cCSAus | |
| Другие сертификаты и нормативы |
| |
| Функциональная безопасность | Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511 | |
| Метрологические нормативы и сертификаты | Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) | |
| Сертификаты и нормативы по давлению | PED, CRN | |
| Сертификаты на материалы | Сертификат на материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу) | |
| Принциип измерения | ||
| Заголовок для продукта | std_productprofile_product_usp_8119_1511861002.
std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452.
For all basic applications and for 1-to-1 replacement of orifice plates. | |
| Функции датчика | Easy alignment of the sensor – included centering rings. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. std_productprofile_product_benefits_8115.
Полная длина 65 мм (2,56 дюйма). Бесфланцевое исполнение. Оптимизированный вес. | |
| Особенности преобразователя | Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны). | |
| Диапазон номинальных диаметров | DN 15...150 (½...6") | |
| Смачиваемые материалы | Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM) Датчик DSC: 1.4435 (316/316L) | |
| Измеряемые параметры | Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура | |
| Макс. погрешность измерения | Объемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1,00 % Массовый расход (жидкость): ±0,85% Массовый расход (пар, газ): ±1,7 % | |
| Диапазон измерения | Жидкость: 0,16...625 м³/ч (0,09...368 фут³/мин) в зависимости от продукта: вода при 1 бар а, 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм а, 68° F) Пар, газ: 2...8342 м³/ч (1,18...4910 фут³/мин) в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар а (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм а); воздух при 25 °C, 4,4 бар а (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм а) | |
| Макс. рабочее давление | PN 40, класс 300, 20K | |
| Диапазон температур продукта | Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F) | |
| Диапазон окружающей температуры | Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F) | |
| Материал корпуса сенсора | Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M) | |
| Материал корпуса преобразователя | AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L) | |
| Степень защиты | Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X | |
| Дисплей/Настройка | 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО Доступен выносной дисплей | |
| Выходные сигналы | 4...20 мА HART (пассивный) 4...20 мА (пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) | |
| Входные сигналы | Токовый вход 4...20 мА (пассивный) | |
| Цифровая связь | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
| Источник питания | 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/релейным выходом или без него) 12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА) 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход, вход 4...20 мА) 9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/релейный выход) | |
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, IECEx, cCSAus, EAC | |
| Функциональная безопасность | Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511 | |
| Метрологические нормативы и сертификаты | Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) | |
| Сертификаты и нормативы по давлению | PED, CRN | |
| Сертификаты на материалы | Материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу) | |
| Принциип измерения | ||
| Заголовок для продукта | std_productprofile_product_usp_8119_1511861002.
std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452.
For all basic applications and for 1-to-1 replacement of orifice plates. | |
| Функции датчика | Easy alignment of the sensor – included centering rings. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. std_productprofile_product_benefits_8115.
Полная длина 65 мм (2,56 дюйма). Бесфланцевое исполнение. Оптимизированный вес. | |
| Особенности преобразователя | Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны). | |
| Диапазон номинальных диаметров | DN 15...150 (½...6") | |
| Смачиваемые материалы | Измерительная трубка: 1.4408 (C3FM) Емкостный датчик: 1.4435 (316/316L) | |
| Измеряемые параметры | Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура | |
| Макс. погрешность измерения | Объемный расход (жидкость): ±0,75% Объемный расход (пар, газ): ±1.00 % Массовый расход (жидкость): ±0,85% Массовый расход (пар, газ): ±1,7 % | |
| Диапазон измерения | Жидкость: 0,16...625 м³/ч (0,09...368 фут³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс, 20 °C (14,5 psi абс, 68° F) Пар, газ: 2...8342 м³/ч (1,18...4910 фут³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар абс (356 °F, 145 psi абс); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс (77 °F, 63,8 psi абс) | |
| Макс. рабочее давление | PN 40, класс 300, 20K | |
| Диапазон температур продукта | Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для высоких/низких температур (опция): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Для высоких/низких температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F) | |
| Диапазон окружающей температуры | Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Раздельное исполнение (опция): -50...+85 °C (-58...+185 °F) | |
| Материал корпуса сенсора | Клеммный отсек датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M) | |
| Материал корпуса преобразователя | AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L) | |
| Степень защиты | Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X | |
| Дисплей/Настройка | 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО Доступен выносной дисплей | |
| Выходные сигналы | 4...20 мА HART (пассивный) 4...20 мА (пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) | |
| Входные сигналы | 4...20 мА (пассивный) | |
| Цифровая связь | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
| Источник питания | 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него) 12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА) 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА) 9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход) | |
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, IECEx, cCSAus, EAC | |
| Функциональная безопасность | Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511 | |
| Метрологические нормативы и сертификаты | Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC
17025) | |
| Сертификаты и нормативы по давлению | PED, CRN | |
| Сертификаты на материалы | NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу) Материал 3.1 | |