| Принциип измерения | Электромагнитные расходомеры | |
| Заголовок для продукта | Универсальный стандартный расходомер для водоснабжения и водоотведения.
Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss.
Ideal for water measurement, e.g. drinking water, utility water and industrial/municipal wastewater. | |
| Функции датчика | Гибкость применения – датчик с приварными или подвижными присоединениями к процессу. Пригодность для различных условий эксплуатации защита от коррозии соответствует стандарту EN ISO 12944 для подземных и подводных условий применения. Повышенная эксплуатационная готовность установки – датчик соответствует современным отраслевым требованиям.
Сертификат на применение с питьевой водой. Степень защиты IP68 (защитная оболочка типа 6P). Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49. | |
| Особенности преобразователя | Безопасная работа – прибор не требуется открывать благодаря дисплею с сенсорным управлением и фоновой подсветкой. Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Корпус преобразователя из прочного поликарбоната или алюминия. Доступ по беспроводной локальной сети (WLAN). Встроенный регистратор данных: мониторинг измеренных значений. | |
| Диапазон номинальных диаметров | DN 25...2400 (1...90") | |
| Смачиваемые материалы | Футеровка: Твердая резина : 0 ... +80 °C (+32 ...+176 °F) Футеровка: полиуретан: 20 ...+50 °C (–4 ... +122 °F) Футеровка: PTFE: –20 ... +90 °C (–4 ... +194 °F) Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал | |
| Измеряемые параметры | Объемный расход, проводимость, массовый расход | |
| Макс. погрешность измерения | Объемный расход (стандартное исполнение): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйма/с) Объемный расход (опция): ±0,2 % ИЗМ ± 2 м/с (0,08 дюйма/с), Линейная погрешность | |
| Диапазон измерения | 9 дм³/мин... 162 000 м³/ч (2,5 гал/мин... 100000 гал/мин) | |
| Макс. рабочее давление | PN 40, класс 300, 20K | |
| Диапазон температур продукта | Материал футеровки твердая резина: 0...+80 °C (+32...+176 °F) Материал футеровки полиуретан: -20....+50 °C (-4 ... +122 °F) Материал футеровкиl PTFE: –20 ... +90 °C (–4 ... +194 °F) | |
| Диапазон окружающей температуры | Материал футеровки твердая резина: 0...+80 °C (+32...+176 °F) Материал футеровки полиуретан: -20...+50 °C (-4...+122 °F) | |
| Материал корпуса сенсора | DN 25 ... 300 (1 ... 12"): AlSi10Mg, с покрытием
DN 25 ... 2000 (1 ... 78"): углеродистая сталь с защитным лаком Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): поликарбонат | |
| Материал корпуса преобразователя | Поликарбонат; AlSi10Mg, с покрытием | |
| Степень защиты | Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Сенсор, раздельное исполнение (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Сенсор, раздельное исполнение (опция): IP68, защитная оболочка типа 6P, с защитным покрытием соответствует EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3 Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X | |
| Дисплей/Настройка | 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Возможная настройка посредством местного дисплея, Веб-браузера и управляющего ПО | |
| Выходные сигналы | 3 выхода: 0‐20 мА/4‐20 мА HART (активный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) Импульсный/частотный выход (пассивный) Релейный выход (пассивный) | |
| Входные сигналы | Входной сигнал состояния | |
| Цифровая связь | HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485 | |
| Источник питания | 100…240 В перем. тока/24 В перем./пост. тока | |
| Сертификаты на взрывозащиту | cCSAus | |
| Метрологические нормативы и сертификаты | Калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
Коммерческий учет в соответствии с MI‐001 или OIML R49 (опциональный класс I в сочетании с прямым входным участком 0DN) | |
| Сертификаты и нормативы по давлению | CRN | |
| Сертификаты на материалы | Материал 3.1 | |
| Гигиенические сертификаты и нормативы | Сертификат на использование в питьевой воде: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920 | |