| 測定原理 | コリオリ式 | |
| 製品 | システムインテグレーションが容易な燃料補給/分配アプリケーション用流量計。燃料補給や分配アプリケーションにおける 液化石油ガスの高精度計測。 | |
| センサの特長 | プロセスの安全性 - 厳しいプロセス条件下でも安定。プロセス測定点の削減 - 多変数測定(流量、密度、温度)。設置スペースの削減 - 上流側/下流側直管長不要。最大流量70,000 kg/h(2,570 lb/min)。API テーブル53に準拠した体積流量計算。 | |
| 変換器の特長 | 省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮。迅速な設定 – 事前設定機器。保守用データの自動リカバリ。堅牢な小型変換器ハウジング。Modbus RS485。 | |
| 呼び口径レンジ | 8~50 mm (³⁄₈~2") | |
| 接液部材質 | 計測チューブ :1.4539 (SUS890L相当)
接続 :1.4404 (SUS316または316L相当) | |
| 計測値 | 質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度 | |
| 最大測定誤差 | 質量流量(液体): ±0.20 %
体積流量(液体): ±0.30 % | |
| 測定範囲 | 0 ~ 70,000 kg/h (0 ~ 2570 lb/min) | |
| 最大プロセス圧力 | PN 40、Class 300 | |
| 測定物のプロセス温度 | –50~+125 °C (–58~+257 °F) | |
| 周囲温度レンジ | –40~+60 °C (–40~+140 °F) | |
| センサハウジングの材質 | 1.4301 (SUS304相当)、耐食性 | |
| 変換器ハウジングの材質 | AlSi10Mg、コーティング | |
| 保護等級 | IP66/67、type 4X 容器 | |
| 表示 / 操作 | 現場操作なし
操作ツールで設定可能 | |
| 出力 | 無し | |
| 入力 | 無し | |
| デジタル通信 | Modbus RS485 | |
| 電源 | DC 20~30 V | |
| 防爆認証 | ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO | |
| 製品の安全性 | CE、C-Tick | |
| 計測に関する認定および認証 | 認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) | |
| 圧力認定と認証 | PED、CRN | |
| 材料証明 | 3.1‐材料証明 | |