| 测量原理 | 差压 | |
| 特点 | Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning. | |
| 供电电压 | Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC | |
| 参考测量精度 | Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 % | |
| 长期稳定性 | 0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years | |
| 过程温度 | -40°C...+110°C (-40°F...+230°F) | |
| 环境温度 | -40°C...+85°C (-40°F...+185°F) | |
| 传感器 | 100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi) | |
| 最小可标定量程 | 0.3 mbar (0.0043 psi) | |
| 抗真空压力 | 25 mbar (0.0375 psi) | |
| 最大量程比 | 20:1 | |
| 最大过压限定值 | 375 bar (5625 psi) | |
| 过程连接 | NPT1/4-18 | |
| 过程膜片的材质 | 316L, AlloyC, Gold | |
| 垫圈材质 | PTFE, FKM, EPDM, FFKM | |
| 填充液 | Silicone oil, Inert oil | |
| 外壳材质 | Aluminum, 316L | |
| 通信 | 4...20 mA HART | |
| 证书和认证 | ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175 | |
| 特点 | Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification | |
| 测量原理 | 差压 | |
| 特点/应用 | Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning. | |
| 特点 | Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification | |
| 电源/通信 | Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC | |
| 测量精度 | Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 % | |
| 长期稳定性 | 0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years | |
| 环境温度 | -40°C...+85°C (-40°F...+185°F) | |
| 过程温度 | -40°C...+110°C (-40°F...+230°F) | |
| 过程连接 | NPT1/4-18 | |
| 通信 | 4...20 mA HART | |
| 证书和认证 | ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175 | |