| 测量原理 | 棒状热保护套管 | |
| 特点/应用 | US-style threaded process connections | |
| 顶部连接 | internal thread: 1/2" NPT | |
| 最大标准插入深度 | 24" | |
| 所需最大插入深度 | Not defined | |
| 过程连接 | threads: 1/2" NPT 3/4" NPT 1" NPT | |
| 热保护套管底部管径 | 5/8" 3/4" 7/8" 1 1/16" | |
| 接液部件材质 | 316/ 316L A105 AlloyC276 others on request | |
| 接液部件表面光洁度(Ra) | 32 µin (0.80 µin) | |
| 热保护套管末端类型 | straight taperedl stepped | |
| 温度范围 | -200...700 °C (-328...1.292 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 500 bar (7252 psi) | |
| 400 °C时最大过程压力 | depends on configuration | |