技术参数

温度开关
测量原理温度开关
特点/应用智能温度开关,安装有Pt100传感器(Class A)
适用卫生型应用场合
FDA合规
辅助电源12...30 V DC
测量精度-50...75 °C:<0.5 K
(-58...167 °F:<0.9 °F)
75...150 °C:<0.65 K
(167...302 °F:<1.2 °F)
长期漂移<0.1 K/a (<0.2°F)
工作温度范围-50...150 °C (-58...302 °F)
过程连接卫生型连接
提示未设置