技术参数
温度开关
测量原理
温度开关
特点/应用
智能温度开关,安装有Pt100传感器(Class A)
DESINA认证
辅助电源
12...30 V DC
测量精度
-50...75 °C:<0.5 K
(-58...167 °F:<0.9 °F)
75...150 °C:<0.65 K
(167...302 °F:<1.2 °F)
长期漂移
<0.1 K/a (<0.2°F)
工作温度范围
-50...150 °C (-58...302 °F)
过程连接
螺纹、卡箍连接
提示
未设置