| 测量原理 | 棒状热保护套管 | |
| 特点/应用 | metric style Vanstone type with collar flange | |
| 顶部连接 | 螺纹: 1/2" NPT 无连接 | |
| 最大标准插入深度 | 500 mm (19,69") | |
| 所需最大插入深度 | 500 mm (19.69") | |
| 过程连接 | 凸缘法兰 ASME 1 1/2" 150 ASME 1 1/2" 300 ASME 1 1/2" 400 ASME 1 1/2" 600 ASME 1 1/2" 900 ASME 1 1/2" 1500 ASME 2" 150 ASME 2" 300 ASME 2" 400 ASME 2" 600 ASME 2" 900 ASME 2" 1500 DN25 PN40 DN25 PN100 DN50 PN40 DN50 PN63 DN50 PN160 DN80 PN40 | |
| 热保护套管底部管径 | 30 mm (1.18") 20 mm (0.79") | |
| 接液部件材质 | 1.4401 (316) 1.4571 (316Ti) | |
| 接液部件表面光洁度(Ra) | <= 1.6 µm (63.00µin) <= 0.8 µm (31.50 µin)或表面光洁度Ra=6 (0.24µm) | |
| 热保护套管末端类型 | 锥管型 | |
| 温度范围 | -200…700°C (-328…1.292 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 取决于过程连接,最大2500 lbs | |
| 400 °C时最大过程压力 | 取决于过程连接 | |