| 测量原理 | 热保护套管 | |
| 特点/应用 | imperial style hygienic/aseptic design (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA) hygienic process connections iTHERM QuickNeck for easy and cost saving recalibration | |
| 顶部连接 | iTHERM QuickNeck NPT1/2 | |
| 最大标准插入深度 | 48" (1.219 mm) | |
| 过程连接 | weld in adaptor clamp connections acc. to ISO2852 thread acc. to ISO 228 for liquiphant adaptor APV Inline Varivent Tee and elbow thermowells DIN11865 | |
| 热保护套管底部管径 | 1/4" (6,35 mm) 3/8" (9,525 mm) 1/2" (12,7mm) | |
| 接液部件材质 | 316L | |
| 接液部件表面光洁度(Ra) | < 30 μinch (0,76 μm) < 15 µinch(0,38 μm) < 15 μinch (0,38 µm) electropolished | |
| 热保护套管末端类型 | straight reduced | |
| 温度范围 | -200...650 °C (-328...1.202 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 40 bar (580 psi) | |
| 400 °C时最大过程压力 | depends on process connection | |