测量原理 | 热保护套管 | |
特点/应用 | 英标型 卫生/防腐设计(3-A®、EHEDG、ASME BPE、FDA) 卫生型过程连接 QuickNeck,经济简便地进行二次标定 | |
顶部连接 | QuickNeck 外螺纹: M24x1.5 G3/8" | |
最大标准插入深度 | 4.000 mm (157.8") | |
所需最大插入深度 | Not defined | |
过程连接 | 卡套螺纹 焊座 ISO2852接头 DIN 11851螺纹管道接头 DIN 11864-1防腐螺纹管道接头 金属密封系统 ISO 228螺纹,使用Lquiphant转接头APV Inline Varivent接头 Ingold接头 SMS 1147接头 Neumo Biocontrol接头 三通和转接头DIN11865 | |
热保护套管底部管径 | 6.0 mm (0.24") 9.0 mm (0.35") 12.7 mm (0.5") | |
接液部件材质 | 1.4435,铁素体低于1% 316L | |
接液部件表面光洁度(Ra) | 0.76 μm (29.92 μin) 0.38 μm (14.96 μin) 0.38 μm (14.96 μin),电抛光处理 | |
热保护套管末端类型 | 直管型 缩径型 锥管型 | |
温度范围 | -200...650 °C (-328...1.202 °F) | |
最大过程压力(静压) | 40 bar (580 psi) | |
400 °C时最大过程压力 | 取决于过程连接 |