| 测量原理 | 热电阻 | |
| 特点/应用 | 英标 电缆式探头 适合高压应用 表面安装 | |
| 热保护套管 | 无(不能与热保护套管配套使用) | |
| 铠装芯子/探头 | 未设置 | |
| 所需最大插入深度 | 最大10,000.00 mm (393.70'') | |
| 过程连接 | 表面安装 | |
| 工作温度范围 | PT 100: -20...180 °C (-4...356 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:500 bar (7.252 psi) | |
| 测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. B,遵循IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 | |