技术参数

温度计
测量原理热电阻
特点/应用probe for ambient temperature measurement
without neck
热保护套管without (not intended to use with thermowell)
热保护套管外径20,0 mm (0,79'')
热保护套管材质Aluminium
工作温度范围PT 100:
-50 °C ...150 °C
(-58 °F ...302 °F)
最大过程压力(静压)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
测量精度Class A,符合IEC 60751标准
Class B,符合IEC 60751标准
模块化温度变送器yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
证书SIL (transmitter only)