| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 英标 模块化温度计 响应时间短(缩径型/锥管型) 螺纹过程连接 带延长颈 | |
| 热保护套管 | 无(不能与热保护套管配套使用) | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 6.0 mm (0.24'') 9.0 mm (0.35'') | |
| 所需最大插入深度 | 最大10,000.00 mm (393.70'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4404 (316L) | |
| 过程连接 | 公螺纹: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" NPT3/4" NPT1" M20x1.5 | |
| 热保护套管末端类型 | 缩径管 | |
| 表面光洁度Ra | 0.8 μm (31.5 μin.) | |
| 工作温度范围 | PT 100: -50...600 °C (-58...1.112 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:20 bar (290 psi) | |
| 测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. AA,遵循IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 t50 = 3 s t90 = 6 s | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 证书 | SIL(仅针对变送器) | |