测量原理 | 热电阻 | |
特点/应用 | 英标 电缆式探头 可以在危险区中使用 卡套过程连接 | |
热保护套管 | 无(不能与热保护套管配套使用) | |
铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
热保护套管外径 | 3.0 mm (0.12'') 6.0 mm (0.24'') | |
所需最大插入深度 | 最大10,000.00 mm (393.70'') | |
热保护套管材质 | 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) | |
过程连接 | 公螺纹: G1/4" G1/2" M10x1 M8x1 卡套: G1/8" G1/4" G1/2" NPT1/4" NPT1/2" M10x1 M8x1 | |
热保护套管末端类型 | 直管型 | |
工作温度范围 | PT 100: -50...400 °C (-58...752 °F) | |
最大过程压力(静压) | 20 °C时:25 bar (363 psi) | |
测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. B ,遵循IEC 60751标准 Cl. AA ,遵循IEC 60751标准 | |
响应时间 | t50 = 3 s t90 = 6 s | |
模块化温度变送器 | 否 | |
防爆认证 | ATEX II NEPSI IECEx |