| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 英标 模块化温度计 螺纹过程连接 带延长颈 带热保护套管(金属) 含变送器(固定范围) | |
| 热保护套管 | 焊接保护管 | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 9.0 mm (0.35'') | |
| 所需最大插入深度 | 最大400.00 mm (15.75'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4404 (316L) | |
| 过程连接 | 公螺纹: G1/2" | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 | |
| 表面光洁度Ra | 未设置 | |
| 工作温度范围 | PT 100: -30...300 °C (-22...572 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:50 bar (725 psi) | |
| 测量精度 | Cl. A,符合IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | t50 = 18 s t90 = 55 s | |
| 模块化温度变送器 | 是(4 ... 20 mA) | |