技术参数

温度计
测量原理
特点/应用英标
模块化温度计
螺纹过程连接
带延长颈
带热保护套管(金属)
含变送器(固定范围)
热保护套管焊接保护管
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径9.0 mm (0.35'')
所需最大插入深度最大400.00 mm (15.75'')
热保护套管材质1.4404 (316L)  
过程连接公螺纹:
G1/2"
热保护套管末端类型直管型
表面光洁度Ra未设置
工作温度范围PT 100:
-30...300 °C
(-22...572 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:50 bar (725 psi)
测量精度Cl. A,符合IEC 60751标准
响应时间t50 = 18 s
t90 = 55 s
模块化温度变送器是(4 ... 20 mA)