| 测量原理 | 热电偶 | |
| 特点/应用 | 英标 电缆式探头 可以在危险区中使用 卡套过程连接 | |
| 热保护套管 | 无(不能与热保护套管配套使用) | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 2.0 mm (0.08'') 3.0 mm (0.12'') 4.5 mm (0.18'') 6.0 mm (0.24'') | |
| 所需最大插入深度 | 最大100,000.00 mm (3,937.01'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4401 (316) Alloy 600 (2.4816)合金 | |
| 过程连接 | 卡套: G1/4" G3/8" G1/2" NPT1/4" NPT1/2" | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 | |
| 工作温度范围 | K型: -40...1.100 °C (-40...2.012 °F) J型: -40...750 °C (-40...1.382 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:25 bar (363 psi) | |
| 测量精度 | Cl. 2,符合IEC 60584标准 | |
| 响应时间 | t50 = 1 s t90 = 2 s | |
| 模块化温度变送器 | 否 | |
| 防爆认证 | ATEX II NEPSI IECEx | |
| 证书 | Gost认证 | |