| 测量原理 | 热电阻 | |
| 特点/应用 | 英标 模块化温度计 应用广泛 可以在危险区中使用 适用高压过程条件 法兰过程连接或焊座 带延长颈 含热保护套管(金属) 与铠装芯子StrongSens配套使用 | |
| 热保护套管 | 棒材(钻孔) 无热保护套管 | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 18.0 mm (0.71'') 24.0 mm (0.94'') 26.0 mm (1.02") | |
| 所需最大插入深度 | 最大30,000.00 mm (1.181.10'') | |
| 热保护套管材质 | 1.0460 (A105) 1.4571 (316Ti) 1.7335 (13CrMo4-5; F-11) Alloy C276 (2.4819)合金 Duplex SAF 2205 (1.4462) 2级钛材(3.7035 ) 16Mo3 (1.5415) | |
| 可选带涂层 | 未设置 | |
| 过程连接 | 焊入式 法兰: DN25 PN40 B1 (EN1092) DN40 PN40 B1(EN1092) DN50 PN40 B1 (EN1092) ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) | |
| 热保护套管末端类型 | 锥管型 | |
| 表面光洁度Ra | 0.8 μm (31.5 μin.) 1.6 μm (63.0 μin.) | |
| 工作温度范围 | PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (58 °F ...752 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:400 bar (5.802 psi) | |
| 测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. AA,遵循IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 防爆认证 | ATEX II NEPSI IECEx | |
| 证书 | Gost认证 SIL(仅针对变送器) | |