技术参数

温度计
测量原理热电阻
特点/应用英标
模块化温度仪表
应用广泛
可以在危险区中使用
法兰过程连接
带延长颈
含热保护套管(金属)
与铠装芯子StrongSens配套使用
热保护套管焊接保护管
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径9.0 mm (0.35'')
11.0 mm (0.43'')
12.0 mm (0.47'')
14.0 mm (0.55")
15.0 mm (0.59")
所需最大插入深度最大10,000.00 mm (393.70'')
热保护套管材质1.4404 (316L)
1.4571 (316Ti)
Alloy C276 (2.4819)合金
Alloy 600 (2.4816)合金
可选带涂层
PTFE Teflon
PVDF
过程连接法兰:
DN15 PN40 B1 (EN1092)
DN15 PN40 C (EN1092)
DN25 PN20 B1 (EN1092)
DN25 PN40 C (EN1092)
DN25 PN50 B1 (EN1092)
DN25 PN100 B2 (EN1092)
DN40 PN40 B1(EN1092)
DN50 PN40 B1 (EN1092)
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
热保护套管末端类型直管型
缩径型
锥管型
表面光洁度Ra1.6 μm (63.0 μin.)
工作温度范围PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(58 °F ...752 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:50 bar (725 psi)
测量精度Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. AA,遵循IEC 60751标准
响应时间取决于设置
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证ATEX II
ATEX IECEx
NEPSI
IECEx
证书Gost认证
SIL(仅适用于变送器)