| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 英标 模块化温度仪表 应用广泛 可以在危险区中使用 螺纹过程连接 无延长颈 带热保护套管(金属) 与铠装芯子StrongSens配套使用 | |
| 热保护套管 | 焊接保护管 | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 9.0 mm (0.35'') 11.0 mm (0.43'') 12.0 mm (0.47'') 14.0 mm (0.55") 15.0 mm (0.59") | |
| 所需最大插入深度 | 最大10,000.00 mm (393.70'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) Alloy C276 (2.4819)合金 Alloy 600 (2.4816)合金 | |
| 可选带涂层 | 未设置 | |
| 过程连接 | 公螺纹: G1/2" G3/4" G1/" NPT1/2" NPT3/4" M20x1.5 | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 缩径型 锥管型 | |
| 表面光洁度Ra | 未设置 | |
| 工作温度范围 | PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (58 °F ...752 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:75 bar (1088 psi) | |
| 测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. AA,遵循IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 防爆认证 | ATEX II ATEX IECEx NEPSI IECEx | |
| 证书 | Gost认证 SIL(仅针对变送器) | |