测量原理 | ||
特点/应用 | 英标 模块化温度计 适用重尘应用 可以在危险区中使用 与热保护套管使用 背光显示 | |
热保护套管 | 与热保护套管配套使用 | |
铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
热保护套管外径 | Insert Diameter 6,0 mm (0,24'') | |
所需最大插入深度 | 未设置 | |
热保护套管材质 | 未设置 | |
可选带涂层 | 未设置 | |
过程连接 | 热保护套管连接 公螺纹: G1/2" NPT1/2" NPT3/4" 螺帽: NPT1/2" M24x1.5 | |
热保护套管末端类型 | 未设置 | |
表面光洁度Ra | Not defined | |
工作温度范围 | PT 100: -200...600 °C (-328...1.112 °F) | |
最大过程压力(静压) | 20 °C时:500 bar (7.252 psi) | |
测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. AA,遵循IEC 60751标准 | |
响应时间 | 取决于设置 t50 = 4 s t90 = 8 s | |
模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
防爆认证 | ATEX II 防爆保护 | |
证书 | Gost认证 SIL认证 |