| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 美标 模块化温度计 适用重尘应用 可以在危险区中使用 螺纹过程连接 与热保护套管使用 背光显示 | |
| 热保护套管 | 与热保护套管配套使用 | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 所需最大插入深度 | 最大30,000.00 mm (1.181.10'') | |
| 热保护套管材质 | 未设置 | |
| 可选带涂层 | 未设置 | |
| 过程连接 | 公螺纹: G1/2" NPT1/2" NPT3/4" 耦合螺母: NPT1/2" M24x1.5 | |
| 工作温度范围 | PT 100: -200...600 °C (-328...1.112 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 取决于热保护套管 | |
| 测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. AA,遵循IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 t50 = 3 s t90 = 7 s | |
| 模块化温度变送器 | 是(4 ... 20 mA、HART) | |
| 防爆认证 | ATEX II 防爆保护 | |
| 证书 | Gost认证 | |