| 测量原理 | ||
| 输入 | 1路热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ohm)、电压(mV) | |
| 输出 | 1路4...20 mA模拟量 | |
| 辅助电源 | 10.5...40 V DC(标准型) 10.5...30 V DC(防爆型) | |
| 通信 | HART通信 | |
| 安装 | 现场 | |
| 测量精度 | (Pt100,-50...200 °C)<=0.15 K (Pt100,-58...392 °F)<=0.3 °F | |
| 电气隔离 | 是 | |
| 证书 | UL认证部件 FM IS, NI I/1+2/A-D ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II2G Ex d IIC T6 ATEX II3G Ex nA IIC T6 ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC CSA IS, NI I/1+2/A-D FM XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G CSA XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G CSA通用型 IECEx Ex ia IIC T6 Ga IECEx Ex d IIC T6 Gb NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA II T4-T6 NEPSI Ex d IIC T4-T6 EAC Ex ia IIC T6 Ga EAC Ex d IIC T6 Gb | |