| 测量原理 | ||
| 输入 | 1路热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ohm)、电压(mV) | |
| 输出 | 1路4...20 mA模拟量 | |
| 辅助电源 | 12...35 V DC(标准型) 12...30 V DC(防爆型) | |
| 通信 | HART通信 | |
| 安装 | DIN导轨 | |
| 测量精度 | (Pt100,-50...200 °C)<=0.2 K (Pt100,-58...392 °F)<=0.4 °F | |
| 电气隔离 | 是 | |
| 证书 | UL认证部件 GL船级认证 SIL GOST计量认证 FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb ATEX II3G Ex nA IIC T6 FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA通用型 IECEx Ex ia IIC T6/T5/T4 NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA IIC T4-T6 | |