技术参数

温度变送器
测量原理
输入1路热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ohm)、电压(mV)
输出1路4...20 mA模拟量
辅助电源12...35 V DC(标准型)
12...30 V DC(防爆型)
通信PCP(PC可编程)
安装DIN导轨
测量精度(Pt100,-50...200 °C)<=0.2 K
(Pt100,-58...392 °F)<=0.4 °F
电气隔离是
证书UL认证部件
ATEX II2(1)G Ex ia IIC T4/T5/T6
FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD
FM IS, NI I/1+2/ABCD
CSA IS, NI I/1+2/ABCD