| 测量原理 | 热电阻 | |
| 特点/应用 | 英标 紧凑型温度探头 响应时间短 卫生型设计 卫生型过程连接 带或不带延长颈 | |
| 热保护套管 | 无(不能与热保护套管配套使用) 与热保护套管配套使用 含三通/弯型热保护套管 | |
| 铠装芯子/探头 | 管道型,隔离线,非柔性 | |
| 热保护套管外径 | 3.0 mm (0.12'') 6.0 mm (0.24'') | |
| 所需最大插入深度 | 最大600.00 mm (23.62'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4404 (316L) | |
| 过程连接 | 卫生型: 锥形密封系统G1/2"(金属) 卡箍连接符合ISO 2852 / DIN 32676标准 螺纹管道接头,符合DIN 11851标准 Varivent | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 | |
| 表面光洁度Ra | 0.4 μm (16 μin.) 0.8 μm (32 μin.) | |
| 工作温度范围 | PT 100: -50...200 °C (-58...392 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:100 bar (1.450 psi) | |
| 测量精度 | Cl. A,符合IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | t50 = 1 s t90 = 2 s | |
| 模块化温度变送器 | 无(4…20mA信号) | |
| 证书 | 3A认证 德国船级认证(GL) UL 3111-1认证 EAC认证 | |