技术参数

温度计
测量原理热电阻
特点/应用英标
紧凑型温度探头
响应时间短
卫生型设计
卫生型过程连接
带或不带延长颈
热保护套管无(不能与热保护套管配套使用)
与热保护套管配套使用
含三通/弯型热保护套管
铠装芯子/探头管道型,隔离线,非柔性
热保护套管外径3.0 mm (0.12'')
6.0 mm (0.24'')
所需最大插入深度最大600.00 mm (23.62'')
热保护套管材质1.4404 (316L)  
过程连接卫生型:
锥形密封系统G1/2"(金属)
卡箍连接符合ISO 2852 / DIN 32676标准
螺纹管道接头,符合DIN 11851标准
Varivent
热保护套管末端类型直管型
表面光洁度Ra0.4 μm (16 μin.)
0.8 μm (32 μin.)
工作温度范围PT 100:
-50...200 °C
(-58...392 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:100 bar (1.450 psi)
测量精度Cl. A,符合IEC 60751标准
响应时间t50 = 1 s
t90 = 2 s
模块化温度变送器无(4…20mA信号)

证书3A认证
德国船级认证(GL)
UL 3111-1认证
EAC认证