| 测量原理 | 热电阻 | |
| 特点/应用 | 英标型 模块化温度计 卫生/防腐设计(3-A®、EHEDG、ASME BPE、FDA) 卫生型过程连接 带延长颈 适用危险区 带热保护套管 QuickSens的响应时间短 StrongSens坚固耐用 QuickNeck的二次标定简单经济 | |
| 热保护套管 | 焊接热保护套管
无热保护套管 三通和转接头 | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘(MI),可弯曲 管道型,绝缘线芯,不能弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 6.0 mm (0.24") 9.0 mm (0.35") 12.7 mm (0.5") | |
| 热保护套管材质 | 1.4435,铁素体低于1% 316L | |
| 过程连接 | 卡套螺纹 焊座 ISO2852接头 DIN 11851螺纹管道接头 DIN 11864-1防腐螺纹管道接头 金属密封系统 ISO 228螺纹,使用Lquiphant转接头 APV Inline Varivent Ingold SMS 1147 Neumo Biocontrol 三通和转接头 | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 缩径型 锥管型 | |
| 表面光洁度Ra | 0.76 μm (29.92 μin) 0.38 μm (14.96 μin) 0.38 μm (14.96 μin),电抛光处理 | |
| 工作温度范围 | PT100: -200…600 °C (-328…1.112 °F) StrongSens: -50…500 °C (-58…932 °F) QuickSens: -50…200 °C (-58…392 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:40 bar (580 psi) | |
| 测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. AA,遵循IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 QuickSens: t90 = 1.5秒 StrongSens: t90 = 9.5秒 | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 防爆认证 | ATEX II ATEX IECEx FM CSA NEPSI CRN | |
| 证书 | SIL(仅针对变送器) | |