| 测量原理 | 热电阻 | |
| 特点/应用 | imperial style hygienic applications aseptic applications hygienic process connections with neck | |
| 热保护套管 | without (direct immersion) | |
| 铠装芯子/探头 | without exchangeable insert | |
| 热保护套管外径 | 1/4'' (6,35 mm) 3/8'' (9,53 mm) | |
| 所需最大插入深度 | up to 15.5" (317,5mm) others on request | |
| 热保护套管材质 | 316L | |
| 过程连接 | Triclamp Clamp-connections according to ISO2852 G3/4" Liquiphant G1" Liquiphant Varivent | |
| 热保护套管末端类型 | straight reduced | |
| 表面光洁度Ra | 30 μin (0,76 μm) 15 μin (0,38 μm) | |
| 工作温度范围 | PT100: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | at 20 °C: 40 bar (580 psi) | |
| 测量精度 | class A acc. to IEC 60751 | |
| 响应时间 | depending on configuration | |
| 模块化温度变送器 | yes (4 ... 20 mA, HART) | |
| 证书 | SIL (transmitter only) | |