| 测量原理 | 热电阻 | |
| 特点/应用 | 英标型 卫生型应用 防腐应用 卫生型过程连接 带延长颈 | |
| 热保护套管 | 无(不能与热保护套管配套使用) | |
| 铠装芯子/探头 | 无可更换铠装芯子 | |
| 热保护套管外径 | 6.0 mm (0.24") 8.0 mm (0.31") | |
| 所需最大插入深度 | 最大400 mm (15.75'') | |
| 热保护套管材质 | 316L | |
| 过程连接 | 卡套螺纹 Triclamp卡箍 Microclamp卡箍 ISO2852接头 Ingold接头 G3/4" Liquiphant G1" Liquiphant Varivent SMS 1147 DIN 11851螺纹管道接头 | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 缩径型 | |
| 表面光洁度Ra | 0.76 μm (30 μin) 0.38 μm (15 μin) | |
| 工作温度范围 | PT100: -50…200 °C (-58…392 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:40 bar (580 psi) | |
| 测量精度 | Cl. A,符合IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 | |
| 模块化温度变送器 | 是(4 ... 20 mA、HART) | |
| 证书 | SIL (transmitter only) | |