| 测量原理 | 热电阻 | |
| 特点/应用 | self-calibrating imperial style compact temperature probe hygienic design hygienic process connection | |
| 热保护套管 | without incl. thermowell incl. Tee-/elbow thermowell | |
| 铠装芯子/探头 | pipe version, isolated wires, not flexible | |
| 热保护套管外径 | 1/4'' (6,35 mm) 3/8'' (9,53 mm) 1/2" (12,7 mm) | |
| 所需最大插入深度 | up to 28'' (711 mm) others on request | |
| 热保护套管材质 | 316L | |
| 过程连接 | Weld-in adapter Tri-clamp Clamp-connections according to ISO2852 G3/4" Liquiphant G1" Liquiphant Varivent T- and elbow thermowell | |
| 热保护套管末端类型 | straight
reduced | |
| 表面光洁度Ra | 30 μin (0,76 μm) 15 μin (0,38 μm ) 15 μin (0,38 μm ) electropolished | |
| 工作温度范围 | PT 100: -40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F), optional up to 190 °C (374 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | at 20 °C: 40 bar (580 psi) | |
| 响应时间 | t50 = 2,5 s t90 =9,5s | |
| 模块化温度变送器 | no (4…20mA Signal) | |
| 防爆认证 | ATEX IECEx Ex ia CSA C/US IS | |