技术参数

温度计
测量原理热电偶
特点/应用英标
模块化温度仪表(成对)
螺纹过程连接
带延长颈
带热保护套管(金属)
热保护套管棒材(钻孔)
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径3/4'' (19.05 mm)
7/8'' (22.23 mm)
1'' (25.40 mm)
17/16'' (26.99 mm)
0.63''...1.31'' (15.88...33.40 mm)
所需最大插入深度最大2,743 mm (108,00'')
热保护套管材质1.4401 (316)
可选带涂层Available on request
过程连接公螺纹:
NPT1/2"
NPT3/4"
NPT1"
焊座
热保护套管末端类型直管型
缩径型
锥管型
表面光洁度Ra1.6 μm (63.0 μin.)
工作温度范围T型:
-270...370 °C
(-454 ...698 °F)
J型:
-210...720 °C
(-346...1.328 °F) E型:
-270...820 °C
(-454...1.508 °F)
K型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
N型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:100 bar (1.450 psi)
测量精度Cl. 1,遵循IEC 60584标准
Cl. 2,遵循IEC 60584标准
响应时间取决于设置
63% rt = 15 s
模块化温度变送器yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证CSA
FM IS
CSA IS
FM/CSA IS
证书SIL(仅针对变送器)