技术参数

温度计
测量原理热电偶
特点/应用美标
电缆型探头
卡套过程连接
热保护套管无(不能与热保护套管配套使用)
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径1/16'' (1.59 mm)
1/8''(3.18 mm)
3/16'' (4.76 mm)
1/4'' (6.35 mm)
所需最大插入深度最大7.620 mm (300.00'')
热保护套管材质1.4401 (316)
Alloy 600 (2.4816)合金
可选带涂层Not applicable
过程连接卡套:
NPT1/8"
NPT1/4"
热保护套管末端类型直管型
表面光洁度Ra1.6 μm (63.0 μin.)
工作温度范围T型:
-270...370 °C
(-454 ...698 °F)
J型:
-210...720 °C
(-346...1.328 °F) E型:
-270...820 °C
(-454...1.508 °F)
K型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
N型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:40 bar (580 psi)
测量精度Cl. 1,遵循IEC 60584标准
Cl. 2,遵循IEC 60584标准
响应时间63% rt = 0.3 s
模块化温度变送器否