| 测量原理 | 热电阻 | |
| 特点/应用 | 美标 电缆型探头 卡套过程连接 无延长颈 | |
| 热保护套管 | 无(不能与热保护套管配套使用) | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘(MI),柔性 PTFE绝缘,刚性带或不带显示单元 | |
| 热保护套管外径 | 1/8'' (3.18 mm) 3/16''(4.76 mm) 1/4'' (6.35 mm) 3/8'' (9.53 mm) | |
| 所需最大插入深度 | 最大4.877 mm (192.00'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4401 (316)
| |
| 可选带涂层 | Not applicable | |
| 过程连接 | 卡套: NPT1/8" NPT1/4" | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 缩径型 | |
| 表面光洁度Ra | 未设置 | |
| 工作温度范围 | PT 100: -200...600 °C (-328...1.112 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:40 bar (580 psi) | |
| 测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. B,遵循IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | 63% rt = 2.0 s | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |