| 测量原理 | 热电偶 | |
| 特点/应用 | 英标 模块化温度计 满足重尘应用要求 可以在危险区中使用 螺纹过程连接 带延长颈 | |
| 热保护套管 | 无(不能与热保护套管配套使用) | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 3.0 mm (0.12'') 6.0 mm (0.24'') | |
| 所需最大插入深度 | 最大30,000.00 mm (1.181.10'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4404 (316L) Alloy 600 (2.4816)合金 | |
| 过程连接 | 公螺纹: NPT1/2" NPT3/4" 卡套: NPT1/2" NPT3/4" | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 锥管型 | |
| 工作温度范围 | K型: -40...1.100 °C (-40...2.012 °F) J型: -200...750 °C (-328...1.382 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:80 bar (1,160 psi) | |
| 测量精度 | Cl. 1,符合IEC 60584标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 t50 = 3 s t90 = 7 s | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 防爆认证 | ATEX II IECEx NEPSI 防爆 | |
| 证书 | Gost认证 SIL(仅针对变送器) | |