| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 美标 模块化温度计 适用严苛工况 螺纹过程连接 带延伸管 与热保护套管配套使用 | |
| 热保护套管 | 与热保护套管配套使用 | |
| 铠装芯子/探头 | 可更换(无需中断过程) | |
| 热保护套管外径 | 铠装芯子管径 6.0 mm (0.24'') | |
| 所需最大插入深度 | 最大30,000.00 mm (1.181.10'') | |
| 热保护套管材质 | 未设置 | |
| 可选带涂层 | 未设置 | |
| 过程连接 | 公螺纹: NPT1/2" | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 | |
| 表面光洁度Ra | 0.8 μm (31.5 μin.) | |
| 工作温度范围 | K型: -40...1.100 °C (-40...2.012 °F) J型: -40...750 °C (-40...1.382 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:500 bar (7.252 psi) | |
| 测量精度 | Cl. 1,符合IEC 60584标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 t50 = 3 s t90 = 7 s | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 防爆认证 | ATEX II IECEx NEPSI 防爆 | |
| 证书 | Gost认证 SIL(仅针对变送器) | |