| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 英标 模块化温度仪表 应用广泛 可以在危险区中使用 卡套螺纹过程连接 无延长颈 带热保护套管(金属) | |
| 热保护套管 | 焊接保护管 | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 9.0 mm (0.35'') 11.0 mm (0.43'') 12.0 mm (0.47'') | |
| 所需最大插入深度 | 最大10,000.00 mm (393.70'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) Alloy 600 (2.4816)合金 Alloy C276 (2.4819)合金 | |
| 可选带涂层 | 未设置 | |
| 过程连接 | 法兰: DN25 PN40 B1 (EN1092) DN40 PN40 B1(EN1092) DN50 PN40 B1 (EN1092) ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 缩径型 锥管型 | |
| 表面光洁度Ra | 0.8 μm (31.5 μin.) | |
| 工作温度范围 | K型: -40...1.100 °C (-40...2.012 °F) J型: -40...750 °C (-40...1.382 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:50 bar (725 psi) | |
| 测量精度 | Cl. 1,符合IEC 60584标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 t50 = 6 s t90 = 13 s | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 防爆认证 | ATEX II ATEX IECEx NEPSI IECEx | |
| 证书 | Gost认证 SIL(仅针对变送器) | |